Menü Keresés

Lapos zsanér 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Fekete

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra cikkszám:

20074890

Gyártói cikkszám:

399125E

86 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 1.667,2958 Ft
30 + 1.190,9256 Ft
Standard csomagolás: 30

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.667 Ft

1 x 1.667,2958 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 6.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes vastagság 15.0 mm
Teljes szélesség 90.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot