20126063
399126E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 2.212,6142 Ft |
20 + | 1.580,4387 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 8.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.315 in |
Teljes hossz | 60.0 mm |
Teljes hossz | 2.362 in |
Teljes vastagság | 15.0 mm |
Teljes vastagság | 0.591 in |
Teljes szélesség | 120.0 mm |
Teljes szélesség | 4.724 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Porszórt felület |
Szárny alakja | Négyszögletes |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Szerelőnyílás mélyedés | Countersunk |
A szerelőfuratok száma | 0 |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.