Menü Keresés

Zsanér 79.0 mm 102.0 mm PA GF

Essentra cikkszám:

10260272

Gyártói cikkszám:

466234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 1.549,8763 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

3.100 Ft

2 x 1.549,8763 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Rögzítés módja Screw Fix
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot