Menü Keresés

Zsanér 48.0 mm 48.0 mm PA GF

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10260289

Gyártói cikkszám:

466235

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 399 562,8645 Ft
400 + 516,6026 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

1.126 Ft

2 x 562,8645 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Rögzítés módja Screw Fix
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot