Menü Keresés

Zsanér 45.0 mm 54.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10285084

Gyártói cikkszám:

498428

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 99 1.589,8897 Ft
100 + 1.553,9889 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

3.180 Ft

2 x 1.589,8897 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Szárny alakja Négyszögletes
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot