Menü Keresés

Zsanér 47.5 mm 48.0 mm PA GF

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10285091

Gyártói cikkszám:

498429

277 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 149 560,8007 Ft
150 + 500,8805 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

1.122 Ft

2 x 560,8007 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot