Menü Keresés

Lapos zsanér 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Törlés

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10299746

Gyártói cikkszám:

550040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 16.405,8436 Ft
20 + 6.816,0248 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.406 Ft

1 x 16.405,8436 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Befejezés Áttetsző anodizált
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag Alumínium
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot