Menü Keresés

Zsanér 50.0 mm 50.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10299890

Gyártói cikkszám:

550056

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.787,0576 Ft
20 - 159 3.236,471 Ft
160 + 2.670,5807 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.787 Ft

1 x 7.787,0576 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid
Rögzítés módja Screw Fix
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot