Menü Keresés

Zsanér 120.0 mm 40.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10299937

Gyártói cikkszám:

550060

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.445,8954 Ft
20 + 2.679,8085 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.446 Ft

1 x 6.445,8954 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid
Rögzítés módja Screw Fix
A szerelőfuratok száma 6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot