Menü Keresés

Zsanér 50.0 mm 75.0 mm GF PA

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10299968

Gyártói cikkszám:

550063

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.493,986 Ft
20 + 2.280,3936 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.494 Ft

1 x 5.493,986 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Szárny alakja Négyszögletes
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
A szerelőfuratok száma 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot