Menü Keresés

Lapos zsanér 108.0 mm 131.0 mm GF PA

A szabadon forgó zsanérok süllyesztett szerelőfuratos rögzítésű ajtókhoz használhatók.
Essentra cikkszám:

10300008

Gyártói cikkszám:

550068

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 14.316,1258 Ft
20 + 5.942,1828 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.316 Ft

1 x 14.316,1258 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Nikkel bevonatú
Szárny alakja Nyíl
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
A szerelőfuratok száma 5
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot