Menü Keresés

Lapos zsanér 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10625477

Gyártói cikkszám:

59962

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 2.306,4499 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

57.661 Ft

25 x 2.306,4499 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Tartalmazza Fasteners not included
Szárny alakja Nyíl
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Szerelőnyílás alakja Átmenő furat
Rögzítés módja Fastener Nuts, Screw/Bolts
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítési mód Felületre szerelhető
A szerelőfuratok száma 6
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Fixed
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot