20126353
693122E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.285,6871 Ft |
50 + | 918,3479 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 19.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.748 in |
Teljes hossz | 27.0 mm |
Teljes hossz | 1.063 in |
Teljes vastagság | 19.0 mm |
Teljes vastagság | 0.748 in |
Teljes szélesség | 50.0 mm |
Teljes szélesség | 1.969 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Rögzítés módja | Open Holes |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 3 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.