Menü Keresés

Perem nélküli alumínium vezetőkocsik

Gyártás alatt

A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.

A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.

Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.

  • A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál.
  • Könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél.
  • Hatékony a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol vezetik és támogatják a lineáris mozgást.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1018.U

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Vezetősín méret h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Megveszem
23.890,696 Ft - 28.105,1217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
22.199,557 Ft - 26.114,8696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
21.148,826 Ft - 24.880,0696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Karima nélküli vezetőkocsi - 25.0; 96.0; 48.0; Alumínium

20159139

Ártartomány
28.105 Ft - 23.890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6
Karima nélküli vezetőkocsi - 20.0; 85.9; 44.0; Alumínium

20159122

Ártartomány
26.114 Ft - 22.199 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Karima nélküli vezetőkocsi - 15.0; 64.0; 34.0; Alumínium

20159115

Ártartomány
24.880 Ft - 21.148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4