Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi - 20.0; 85.9; 44.0; Alumínium

A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan lineáris mozgást biztosító csapágyak, amelyek egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosítanak lineáris alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélgolyókkal ellátott alumíniumból készült, könnyű és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20159122

Gyártói cikkszám:

20159122

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.114,8696 Ft
5 - 9 24.811,0435 Ft
10 - 19 23.503,3826 Ft
20 + 22.199,557 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.115 Ft

1 x 26.114,8696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Súly kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot