Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi - 25.0; 96.0; 48.0; Alumínium

A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan lineáris mozgást biztosító csapágyak, amelyek egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosítanak lineáris alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélgolyókkal ellátott alumíniumból készült, könnyű és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20159139

Gyártói cikkszám:

20159139

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 28.105,1217 Ft
5 - 9 26.701,5913 Ft
10 - 19 25.294,2261 Ft
20 + 23.890,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.105 Ft

1 x 28.105,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Súly kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot