Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 20.0 50.0 M6x12 Alumínium

A nyitott rozsdamentes lineáris golyóscsapágyas futómű egy precíziós lineáris mozgást biztosító csapágy, amely egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít. A perem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen beépíthető a meglévő rendszerekbe. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263430

Gyártói cikkszám:

20263430

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 27.537,5739 Ft
10 - 19 24.784,20 Ft
20 - 49 23.407,513 Ft
50 + 22.030,826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.538 Ft

1 x 27.537,5739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Súly g 200.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot