A perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusa, amely különösen hasznos nagy terhelések esetén különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgás vezetett és támogatott. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
Az alacsony súrlódás miatt a perem nélküli kialakítás nagyobb érintkezési felületet biztosít a lineáris vezetővel, ami nagyobb stabilitást és precízebb mozgást biztosít. A peremek hiánya további rugalmasságot biztosít a hely és az elhelyezés tekintetében. A vezetőkocsikban lévő golyókosarak lehetővé teszik a sokkal nagyobb párhuzamosságot és a szerelőtalp magassági eltolódását, ami jelentős eltéréseket tesz lehetővé, illetve a vezetőkocsik visszahúzását a sínről anélkül, hogy a golyók elvesznének.
Szerkezete rendkívül korrózióálló, így tökéletesen használható olyan területeken, ahol nedvesség, vegyi anyagok vagy magas hőmérséklet uralkodik. -20C és +120C közötti hőmérsékletet bír ki. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, a kezelési technológiát, a gépházakat, az orvostudományt, az élelmiszeripart stb.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.881,0284 Ft - 31.099,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 26.736,2958 Ft - 33.418,4047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 16.489,0858 Ft - 20.612,34 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 20.722,3984 Ft - 25.902,9978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 22.581,5967 Ft - 28.226,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
| 20.643,785 Ft - 25.804,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz