Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 16.0 45.0 M5x12 Alumínium

A nyitott rozsdamentes lineáris golyóscsapágyas futómű egy precíziós lineáris mozgást biztosító csapágy, amely egyenletes, alacsony súrlódású mozgást biztosít. A perem nélküli kialakításnak köszönhetően könnyen beépíthető a meglévő rendszerekbe. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, rozsdamentes acél lineáris persellyel.
Essentra cikkszám:

20263706

Gyártói cikkszám:

20263706

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 30.340,80 Ft
10 - 19 27.307,487 Ft
20 - 49 25.788,913 Ft
50 + 24.274,174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.341 Ft

1 x 30.340,80 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Súly g 150.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot