Menü Keresés

Perem nélküli vezetőkocsik - alacsony

Gyártás alatt

Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.

A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.

Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.

  • Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínál.
  • A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál.
  • Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást biztosít a szabványos, perem nélküli lineáris vezetőkocsikhoz képest.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1016.UL

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
21 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Vezetősín méret h2 h1 w1 l2 l1 d1 Megveszem
26.693,922 Ft - 33.366,4435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
  • / 2
Karima nélküli vezetőkocsi 35.0 123.5 70.0 Acél

20158989

Ártartomány
33.366 Ft - 26.693 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0