Menü Keresés

Peremes alumínium vezetőkocsik

Gyártás alatt

A peremes alumínium vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusai, amelyek különösen hasznosak nagy terheléseknél számos alkalmazásban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályáiként szolgálnak.

A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.

Jól működik zord körülmények között vagy súlykritikus alkalmazásokban, mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acélból készült. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, repülőgépipart, kezelési technológiát, gépházakat, orvostudományt, élelmiszeripart stb.

  • Nehéz terhelésekhez használható számos alkalmazásban, ahol vezetik és támogatják a lineáris mozgást.
  • A peremes kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyre rögzíteni lehet, másrészt a mozgó alkatrészhez való rögzítés lehetőségét is biztosítja.
  • Jól működik zord körülmények között is, mivel könnyű és korrózióálló.
Anyag: Alumínium:Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1018.F

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Vezetősín méret h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Megveszem
22.663,565 Ft - 26.663,2435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
24.036,417 Ft - 28.277,687 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
21.639,678 Ft - 25.459,1217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
Karimás vezetőkocsi 20.0 85.9 63.0 Alumínium:Rozsdamentes acél

20159092

Ártartomány
26.663 Ft - 22.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Karimás vezetőkocsi 25.0 96.0 70.0 Alumínium:Rozsdamentes acél

20159108

Ártartomány
28.277 Ft - 24.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7
Karimás vezetőkocsi 15.0 64.0 47.0 Alumínium:Rozsdamentes acél

20159085

Ártartomány
25.459 Ft - 21.639 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vezetősín méret
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3