20199593
20199593
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 44.399,113 Ft |
5 - 9 | 39.958,4348 Ft |
10 - 19 | 37.738,0956 Ft |
20 + | 33.301,2522 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M20 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 136.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.