20200725
20200725
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 26.206,9044 Ft |
5 - 9 | 23.587,7478 Ft |
10 - 19 | 22.276,2522 Ft |
20 + | 19.657,096 Ft |
Beállító típus | Záróanyával |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M10 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 92.90 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 120.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.