These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Sorozat szám: SR6575
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Termék menetméret | Csap menetméret | Minimális nyomaték | Minimális nyomaték | Termék anyaga | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443,5858 Ft - 1.051,8098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
432,178 Ft - 979,3387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
534,4811 Ft - 1.204,7959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
1.580,0388 Ft - 1.580,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
619,1312 Ft - 1.407,4484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
353,8862 Ft - 793,6956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
433,3918 Ft - 985,2139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
750,4849 Ft - 1.491,2006 Ft | 583 Raktáron |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
374,1367 Ft - 843,3572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
312,0286 Ft - 685,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
1.237,6965 Ft - 1.237,6965 Ft | 6500 Raktáron |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
505,5516 Ft - 1.133,8509 Ft | 50 Raktáron |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
332,1099 Ft - 736,2668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.