Menü Keresés

13 terméktípust találtunk erre: Marokcsavarok, fogantyúk, markolatok és karok

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Marokcsavarok, fogantyúk, markolatok és karok

Lista Táblázat

Press Fit Plungers

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Sorozat szám: SR6575

Rugós csap - tüske - hornyolt

A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.

Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.

  • A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást.
  • Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32150

Rugós csapok - golyós - hornyolt

A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint.
  • A rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32100

Rugós csapok - golyós vég - sima felületű

Ezek a gömbfejjel és sima testkialakítással rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására vagy kiemelésre szolgálnak. Három részből áll: egy sima testből, egy golyós végből és egy csapágyból mechanizmusból. Hasonlítanak a tüskevégű rugós csapokra, de a golyós végük gyengébben rögzül, és csökkenti a munkadarab és a csap kopását.

A csap gömbölyű vége érintkezési pontot biztosít a pontos rögzítéshez és pozicionáláshoz az alkalmazáson belül. A rugós csapon lévő gallér rögzítő funkciót lát el, így a csap biztonságosan a helyén marad a behelyezés után.

Sima teste megkönnyíti a behelyezést, és szilárd illesztés, valamint tartja a helyén, továbbá gyorskioldást is alkalmaz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és széles körben használatos a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, az elektronikai, orvosi, elektronikai, autóipari és világítástechnikai berendezésekben.

  • Pozicionálásra, nyomás alkalmazására vagy kiemelésre szolgál.
  • Hasonlítanak a tüskevégű rugós csapokra, de a golyós végük gyengébben rögzül, és csökkenti a munkadarab és a csap kopását.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR32300, SR32280, SR32284

Rugós csapok - húzókarika/kézzel behúzható

Rugós tüske húzógyűrűvel, amely kézzel is visszahúzható. Kialakítás nikkelezett házzal és rozsdamentes acél csappal.

A csap a húzókarikával kényelmesen kiemelhető. A csapok ideálisan használhatók tájolásra, helyzetbeállításra és rögzítésre. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az edzőtermi berendezések, például a súlyzók.

Menetméretek: M6, M8, M10 és M12.

  • Ház anyaga: nikkelezett acél
  • Csap anyaga: rozsdamentes acél


Sorozat szám: SR5407

Rugós csapok - menetes/záródó

Tájolásra, helyzetbeállításra, jelzésre és rögzítésre használhatók. Rögzítőcsapjaink különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Alkalmazási területek: sporteszközök, egészségügyi berendezések, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb.

Sorozat szám: SR5409

Rugós csapok - tüske - hatlapú foglalat

A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.

A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása finomhangolható.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200

Rugós csapok - tüske vég - sima felület

A sima testű, rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy sima test, egy rögzítőcsap és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A rugós csap tüskevégének lekerekített csúcsa a pontos rögzítés és igazítás érdekében az alkalmazáson belül.

Sima teste megkönnyíti a behelyezést, és fix illesztés tartja a helyén, míg a csapvég lehetővé teszi a pontos rögzítést és igazítást. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Ez biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
  • A rugós csap tüskevégének lekerekített csúcsa a pontos rögzítés és igazítás érdekében az alkalmazáson belül.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR32282

Rugóscsapok - bővülő illeszkedés

A bővülő illeszkedésű rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Egyedi testkialakítása úgy hajlik, hogy táguljon, összehúzódjon és alkalmazkodjon a furat helyének akár +0,2 mm-es d4 tűréshatárához.

Anyaga kiváló szilárdságot biztosít különböző körülmények és hőmérsékletek között, valamint korrózióállóságot, irányíthatóságot és stabilitást biztosít. Gyors és egyszerű a gyártás és az összeszerelés, és kiküszöböli a nagy pontosságú megmunkálás és az alkatrész-előkészítés költségeit.

Az optimális eredmény érdekében ajánlott egyszeri beszereléssel használni, mivel az ismételt be- és kiszerelési műveletek a műanyag fáradása miatt csökkenthetik a szélesebb tűréshatárokkal rendelkező furatokba való tágulási képességét. -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális a gép- és szerelvénytervezéshez, elektronikai, orvosi és világítástechnikai berendezésekhez használt műanyag öntött alkatrészekhez.

  • Pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgál.
  • Egyedi testkialakítása úgy hajlik, hogy táguljon, összehúzódjon és alkalmazkodjon a furat helyének akár +0,2 mm-es d4 tűréshatárához.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: Hőre lágyuló Szín: Fekete Sorozat szám: SR32302

Rugóscsapok - kerámia golyó - hornyolt

A kerámia golyós és hornyos rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy kerámia golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Miközben a kerámiagolyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, csökkenti az illeszkedő felületek megtapadási vagy sérülési lehetőségét.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap kihúzásának vagy visszahúzásának finomhangolását.
  • A kerámia golyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, ami csökkenti a megtapadás vagy a csatlakozó felületek sérülési lehetőségét.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR32102

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408

Szerelési blokkok és karimák

Szerelési blokkok és karimák

Talpas tájolócsapok - nyelves működés

Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.

Sorozat szám: SR5410