10144534
8170821700VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 101,0943 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 10.0 - 15.0 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.394 - 0.591 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 8.7 - 11.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.343 - 0.453 in |
Horgony hossza | 8.5 mm |
Horgony hossza | 0.335 in |
Fejátmérő | 20.0 mm |
Fejátmérő | 0.787 in |
Fej hossza | 3.5 mm |
Fej hossza | 0.138 in |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Racsni |
Szín | Átlátszó |
Teljes anyag | Polikarbonát |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 115 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 239 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.