10000816
BR1-768-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 59,7065 Ft |
5000 + | 49,1233 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 - 0.281 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 19.8 - 34.9 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.78 - 1.374 in |
Horgony hossza | 19.5 mm |
Horgony hossza | 0.768 in |
Fejátmérő | 19.1 mm |
Fejátmérő | 0.752 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Szegecstípus | Menetes anya és Csavar |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.