Menü Keresés

Rejtett zsanérok – csavarozható

Raktáron

A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.

Sorozat szám: SR5468

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
44 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális elfordulás Teljes hossz Szín Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Teljes szárnyhossz Teljes szélesség Megveszem
10281123 10.216,2265 Ft - 23.870,6063 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90
126.5 mm
Natúr
Balos
Acél
47.5 mm
30.3 mm
10281161 1.882,2836 Ft - 4.518,3647 Ft 25 Raktáron
180
100.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
100.0 mm
50.5 mm
10281154 16.642,1489 Ft - 39.961,9526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110
102.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
55.0 mm
80.5 mm
15.324,3398 Ft - 35.805,9094 Ft 16 Raktáron
90
126.5 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
47.5 mm
58.6 mm
1.827,4555 Ft - 4.379,8299 Ft 10 Raktáron
180
82.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
41.0 mm
21.0 mm
1.827,4555 Ft - 4.379,8299 Ft 3 Raktáron
180
82.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
41.0 mm
21.0 mm
1.979,7307 Ft - 4.752,8083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
180
82.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
41.0 mm
21.0 mm
10.216,2265 Ft - 23.870,6063 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90
126.5 mm
Natúr
Ellenkező oldal
Acél
47.5 mm
30.2 mm
4.446,0653 Ft - 6.224,4914 Ft 49 Raktáron
90
118.9 mm
Fekete
Jobbos és balos
ABS
83.2 mm
35.6 mm
1.497,7578 Ft - 4.582,3039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120
126.0 mm
Natúr
Univerzális
Acél
67.8 mm
23.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120
60.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Rozsdamentes acél
36.0 mm
22.5 mm
2.665,0458 Ft - 6.393,9124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
180
82.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Rozsdamentes acél
41.0 mm
21.0 mm
8.399,6187 Ft - 20.215,4197 Ft 131 Raktáron
90
106.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Rozsdamentes acél
104.5 mm
44.0 mm
1.785,1452 Ft - 4.667,556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120
126.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
67.8 mm
23.5 mm
1.979,7307 Ft - 4.752,8083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
180
82.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
41.0 mm
21.0 mm
9.192,5691 Ft - 22.144,25 Ft 14 Raktáron
150
112.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Rozsdamentes acél
52.0 mm
3.542,9817 Ft - 8.535,8731 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
150
112.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
52.0 mm
10273876 1.912,6656 Ft - 5.008,5647 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120
126.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Acél
67.8 mm
23.5 mm
17.054,0256 Ft - 41.070,2307 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
180
240.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Rozsdamentes acél
40.0 mm
2.243,3518 Ft - 3.489,6556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110
107.0 mm
Natúr
Jobbos és balos
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
90.0 mm
28.0 mm
  • / 3
Acél Rejtett zsanér 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Ártartomány
23.870 Ft - 10.216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    47.5 mm
  • Teljes hossz
    126.5 mm
  • Teljes szélesség
    30.3 mm
  • Maximális elfordulás
    90
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acél

10281161

Ártartomány
4.518 Ft - 1.882 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    100.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.5 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acél

10281154

Ártartomány
39.961 Ft - 16.642 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    55.0 mm
  • Teljes hossz
    102.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.5 mm
  • Maximális elfordulás
    110
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Acél Rejtett zsanér 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Ártartomány
35.805 Ft - 15.324 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    47.5 mm
  • Teljes hossz
    126.5 mm
  • Teljes szélesség
    58.6 mm
  • Maximális elfordulás
    90
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acél

10281185

Ártartomány
4.379 Ft - 1.827 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acél

10281178

Ártartomány
4.379 Ft - 1.827 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acél

10281192

Ártartomány
4.752 Ft - 1.979 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Acél Rejtett zsanér 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Ártartomány
23.870 Ft - 10.216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    47.5 mm
  • Teljes hossz
    126.5 mm
  • Teljes szélesség
    30.2 mm
  • Maximális elfordulás
    90
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
ABS Rejtett zsanér 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Ártartomány
6.224 Ft - 4.446 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    83.2 mm
  • Teljes hossz
    118.9 mm
  • Teljes szélesség
    35.6 mm
  • Maximális elfordulás
    90
  • Zárnyelv anyaga
    ABS
Rejtett zsanér 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acél

10273852

Ártartomány
4.582 Ft - 1.497 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    67.8 mm
  • Teljes hossz
    126.0 mm
  • Teljes szélesség
    23.5 mm
  • Maximális elfordulás
    120
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Rozsdamentes acél

10550205


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    22.5 mm
  • Maximális elfordulás
    120
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
Rejtett zsanér 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Rozsdamentes acél

10281222

Ártartomány
6.393 Ft - 2.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
Rejtett zsanér 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rozsdamentes acél

10299975

Ártartomány
20.215 Ft - 8.399 Ft

Készletszintek
131 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    104.5 mm
  • Teljes hossz
    106.0 mm
  • Teljes szélesség
    44.0 mm
  • Maximális elfordulás
    90
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
Rejtett zsanér 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acél

10273869

Ártartomány
4.667 Ft - 1.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    67.8 mm
  • Teljes hossz
    126.0 mm
  • Teljes szélesség
    23.5 mm
  • Maximális elfordulás
    120
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acél

10281208

Ártartomány
4.752 Ft - 1.979 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    82.0 mm
  • Teljes szélesség
    21.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rugós zsanérok 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Rozsdamentes acél

10299999

Ártartomány
22.144 Ft - 9.192 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    52.0 mm
  • Maximális elfordulás
    150
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos és balos
Rugós zsanérok 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acél

10299982

Ártartomány
8.535 Ft - 3.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Teljes szélesség
    52.0 mm
  • Maximális elfordulás
    150
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos és balos
Rejtett zsanér 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acél

10273876

Ártartomány
5.008 Ft - 1.912 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    67.8 mm
  • Teljes hossz
    126.0 mm
  • Teljes szélesség
    23.5 mm
  • Maximális elfordulás
    120
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10299869

Ártartomány
41.070 Ft - 17.054 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    240.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Maximális elfordulás
    180
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Weld
Rejtett zsanér 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

20080013

Ártartomány
3.489 Ft - 2.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szárnyhossz
    90.0 mm
  • Teljes hossz
    107.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Maximális elfordulás
    110
  • Zárnyelv anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél