20080013
9956320
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 5.728,5296 Ft |
50 + | 2.493,1043 Ft |
Szárnyvastagság | 2.5 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.098 in |
Eltolási távolság | 24.5 mm |
Eltolási távolság | 0.965 in |
Teljes szárnyhossz | 107.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 4.213 in |
Teljes hossz | 107.0 mm |
Teljes hossz | 4.213 in |
Teljes szélesség | 28.0 mm |
Teljes szélesség | 1.102 in |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.