10281222
497578
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.237,9633 Ft |
25 + | 2.600,0446 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 15.0 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.591 in |
Teljes szárnyhossz | 41.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.614 in |
Teljes hossz | 82.0 mm |
Teljes hossz | 3.228 in |
Teljes szélesség | 21.0 mm |
Teljes szélesség | 0.827 in |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Screw |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.