10352854
1501220
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 21.125,7558 Ft |
50 + | 8.693,1482 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 18.0 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.709 in |
Teljes szárnyhossz | 44.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.732 in |
Teljes hossz | 44 mm |
Teljes hossz | 1.732 in |
Teljes szélesség | 29.0 mm |
Teljes szélesség | 1.142 in |
Szín | Ezüst |
Rögzítés módja | Csavaros |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Fix |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.