A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Teljes szárnyhossz | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.169,7319 Ft - 11.467,4558 Ft | 84 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2.493,1043 Ft - 5.728,5296 Ft | 98 Raktáron |
Univerzális
|
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
20068752 | 303,9276 Ft - 334,3204 Ft | 205 Raktáron |
Balos
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
676,0891 Ft - 6.653,8275 Ft | 157 Raktáron |
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
622,4204 Ft - 6.092,4108 Ft | 61 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
442,8361 Ft - 487,1197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2.423,9987 Ft - 7.701,5631 Ft | 100 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
434,6345 Ft - 4.158,6422 Ft | 55 Raktáron |
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.636,1899 Ft - 3.820,8695 Ft | 126 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2.706,3964 Ft - 6.269,153 Ft | 447 Raktáron |
Univerzális
|
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1.126,8106 Ft - 11.103,5746 Ft | 42 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
846,2716 Ft - 930,8988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
694,6917 Ft - 764,1609 Ft | 45 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
1.169,7319 Ft - 11.467,4558 Ft | 100 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
955,0981 Ft - 9.252,9788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
20079390 | 1.065,2203 Ft - 2.491,4432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
303,9276 Ft - 334,3204 Ft | 105 Raktáron |
Jobbos
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1.236,4227 Ft - 1.360,0649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
697,0817 Ft - 766,7899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.