20064785
18910E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 3.108,585 Ft |
100 + | 531,2109 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 51.5 mm |
---|---|
Teljes hossz | 2.028 in |
Teljes szélesség | 10.0 mm |
Teljes szélesség | 0.394 in |
Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.236 in |
Csapszeg hossza | 51.5 mm |
Csapszeg hossza | 2.028 in |
Termék anyaga | Acél |
Zsanér típusa | Spring Loaded Pin Hinge |
Teljes anyag | Acél |
Rögzítés módja | Weld |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Speciális tulajdonságok | Rúgó |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.