Menü Keresés

Rejtett zsanérok – levehető

Raktáron

Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.

Sorozat szám: SR5510

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Teljes hossz Szín Befejezés Csapszeg hossza Termék anyaga Megveszem
84,4888 Ft - 118,2843 Ft 950 Raktáron
6.0 mm
18.0 mm
Fekete
Felületkezelés nélkül
18.0 mm
Acél
10464342 394,8604 Ft - 438,7338 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.5 mm
32.0 mm
Fekete
Felületkezelés nélkül
5.5 mm
Poliamid
403,6436 Ft - 448,4914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
51.5 mm
Natúr
Réz bevonatú
10.0 mm
Acél
1.399,3804 Ft - 3.226,4814 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
31 Raktáron
5.0 mm
84.0 mm
Króm
Galvanizált
84.0 mm
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
84.0 mm
Króm
Galvanizált
14.5 mm
Acél
862,3862 Ft - 1.341,4921 Ft 256 Raktáron
5.0 mm
820,3273 Ft - 911,4748 Ft 264 Raktáron
5.0 mm
84.0 mm
Króm
Natúr
84.0 mm
Rozsdamentes acél
862,3862 Ft - 1.341,4921 Ft 400 Raktáron
5.0 mm
945,2521 Ft - 1.470,3913 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
565,0976 Ft - 879,0413 Ft 330 Raktáron
4.0 mm
20064808 643,4959 Ft - 900,8943 Ft 1565 Raktáron
4.0 mm
Ajtózsanér 18.0 mm Acél

10134610

Ártartomány
118 Ft - 84 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    18.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Acél
Rejtett zsanér 32.0 mm 110 ° Acél

10464342

Ártartomány
438 Ft - 394 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    32.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    3.5 mm
  • Csapszeg hossza
    5.5 mm
  • Termék anyaga
    Poliamid
  • Zsanér típusa
    Rugós csapos pántok
Rejtett zsanér 51.5 mm 110 ° Acél

20064778

Ártartomány
448 Ft - 403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    51.5 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    10.0 mm
  • Termék kidolgozása
    Réz bevonatú
Rejtett zsanér 135 °

20068769

Ártartomány
3.226 Ft - 1.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Rejtett zsanér 84.0 mm 135 ° Acél

20068721


Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    84.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Csapszeg hossza
    84.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 84.0 mm 135 ° Acél

20068738


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    84.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Csapszeg hossza
    14.5 mm
  • Termék anyaga
    Acél
Rejtett zsanér 135 °

20068813

Ártartomány
1.341 Ft - 862 Ft

Készletszintek
256 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rejtett zsanér 84.0 mm 135 ° Rozsdamentes acél

20068691

Ártartomány
911 Ft - 820 Ft

Készletszintek
264 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    84.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Csapszeg hossza
    84.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Rejtett zsanér 135 °

20068776

Ártartomány
1.341 Ft - 862 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rejtett zsanér 110 °

20123505

Ártartomány
1.470 Ft - 945 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapszeg átmérője
    4.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rejtett zsanér 110 °

20064785

Ártartomány
879 Ft - 565 Ft

Készletszintek
330 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapszeg átmérője
    4.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    8302100090
Rejtett zsanér 110 °

20064808

Ártartomány
900 Ft - 643 Ft

Készletszintek
1565 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapszeg átmérője
    4.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890