Menü Keresés

Rejtett zsanér 51.5 mm 110 ° Acél

Essentra cikkszám:

20064808

Gyártói cikkszám:

18912E

535 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 878,9212 Ft
100 + 627,8009 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.789 Ft

10 x 878,9212 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 51.5 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Csapszeg átmérője 6.0 mm
Csapszeg hossza 51.5 mm
Termék anyaga Acél
Zsanér típusa Spring Loaded Pin Hinge
Teljes anyag Acél
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Univerzális
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Speciális tulajdonságok Rúgó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot