Menü Keresés

Rejtett zsanér 67.5 mm 110 ° Acél

Essentra cikkszám:

20123505

Gyártói cikkszám:

18915E

81 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.081,7508 Ft
100 + 772,6792 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.082 Ft

1 x 1.081,7508 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 67.5 mm
Csapszeg átmérője 9.0 mm
Csapszeg hossza 67.5 mm
Termék anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Rögzítés módja Weld
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Rögzítőtüske anyaga Acél
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Speciális tulajdonságok Rúgó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot