20068813
289632001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 536,9458 Ft |
250 + | 383,5327 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 84.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 3.307 in |
Teljes szélesség | 18.0 mm |
Teljes szélesség | 0.709 in |
Csapszeg átmérője | 5.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.197 in |
Csapszeg hossza | 84.0 mm |
Csapszeg hossza | 3.307 in |
Termék anyaga | Acél |
Zsanér típusa | Spring Loaded Pin Hinge |
Tartalmazza | Nothing Included |
Teljes anyag | Acél |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Vízszintes |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Eltávolítható |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.