10464342
389
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 32.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.26 in |
Csapszeg átmérője | 3.5 mm |
Csapszeg átmérője | 0.138 in |
Csapszeg hossza | 5.5 mm |
Csapszeg hossza | 0.217 in |
Termék anyaga | Poliamid |
Zsanér típusa | Spring Loaded Pin Hinge |
Tartalmazza | Bottom Pin 32003192 Sold Separately |
Teljes anyag | Poliamid 6 30% üvegszál erősítésű poliamid |
Rögzítés módja | Klipszes telepítés |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Spring Action Removable |
Speciális tulajdonságok | Rugós, rejtett |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.