Menü Keresés

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

A habblokk eltávolítható réteget tartalmaz a végeken, és 3D-hatások létrehozására szolgál. Különböző anyagokkal használható - például karton, fa és üveg.
Essentra cikkszám:

10630518

Gyártói cikkszám:

471101

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 59.132,3326 Ft
10 + 51.469,4096 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

59.132 Ft

1 x 59.132,3326 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Eltávolíthatóság Removable 2-Sides
Teljes hossz 25.4 mm
Szín Fehér
Teljes vastagság 0.8 mm
Vámtarifaszám 3919908099
Alak Négyzetes
Teljes szélesség 25.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot