Menü Keresés

Remo Two gumi habszalag, 2 oldalon eltávolítható

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes vastagság Megveszem
51.779,759 Ft - 56.957,7349 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14,0832 Ft - 14,0832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9,6182 Ft - 9,6182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.469,4096 Ft - 59.132,3326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
0.8 mm
48.642,5323 Ft - 48.642,5323 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21,8781 Ft - 21,8781 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Fehér

10383414

Ártartomány
56.957 Ft - 51.779 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyszögletes
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Fehér

10383506

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyszögletes
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383520

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyzetes
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10630518

Ártartomány
59.132 Ft - 51.469 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Teljes hossz
    25.4 mm
  • Szín
    Fehér
  • Teljes vastagság
    0.8 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

10383421

Ártartomány
48.642 Ft - 48.642 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyzetes
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Fehér

10383575

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Removable 2-Sides
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyszögletes