Menü Keresés

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Fehér

A habblokk eltávolítható réteget tartalmaz a végeken, és 3D-hatások létrehozására szolgál. Különböző anyagokkal használható - például karton, fa és üveg.
Essentra cikkszám:

10383506

Gyártói cikkszám:

471120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 + 14,0832 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

28.166 Ft

2000 x 14,0832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Eltávolíthatóság Removable 2-Sides
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3919908099
Alak Négyszögletes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot