Menü Keresés

Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Fehér

A habblokk eltávolítható réteget tartalmaz a végeken, és 3D-hatások létrehozására szolgál. Különböző anyagokkal használható - például karton, fa és üveg.
Essentra cikkszám:

10383520

Gyártói cikkszám:

471153

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 + 9,6182 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

38.473 Ft

4000 x 9,6182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Rubber
Eltávolíthatóság Removable 2-Sides
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3919908099
Alak Négyzetes

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot