Menü Keresés

Ütköző M6 25.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M6 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305768

Gyártói cikkszám:

551969

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 104 994,2194 Ft
105 + 908,8433 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

34.798 Ft

35 x 994,2194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Tájolás Male to Female
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot