Rezgéscsillapító ütközők galvanizált acélból és gumiból, különböző kúpos kialakítással és számos menetmérettel.
Sorozat szám: SR6486
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Magasság | Átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.427,6344 Ft - 2.655,6684 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.667,6439 Ft - 1.980,9403 Ft | 33 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8.314,3086 Ft - 9.095,2946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 938,8944 Ft - 1.027,0861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.186,7526 Ft - 2.392,1561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.423,4512 Ft - 1.601,3877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.423,4512 Ft - 1.601,3877 Ft | 37 Raktáron |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.124,9925 Ft - 2.524,2189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4.157,0384 Ft - 4.547,5178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.983,7332 Ft - 2.023,408 Ft | 18 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10.315,5767 Ft - 11.284,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10.315,5767 Ft - 11.284,5541 Ft | 21 Raktáron |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8.314,3086 Ft - 9.095,2946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.186,7526 Ft - 2.392,1561 Ft | 55 Raktáron |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.243,5265 Ft - 3.548,2122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.860,5674 Ft - 2.210,105 Ft | 14 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 931,5644 Ft - 1.019,0748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.427,6344 Ft - 2.655,6684 Ft | 35 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.860,5674 Ft - 2.035,3294 Ft | 54 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 931,5644 Ft - 1.019,0748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz