Menü Keresés

Ütköző M8 30.0 mm 26.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M8 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305799

Gyártói cikkszám:

551972

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 79 2.156,20 Ft
80 + 1.815,1877 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

43.124 Ft

20 x 2.156,20 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Tájolás Belső-külső menetes
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot