Menü Keresés

Ütköző M8 50.0 mm 28.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M8 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305812

Gyártói cikkszám:

551974

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 4.436,6028 Ft
60 + 4.055,6473 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

88.732 Ft

20 x 4.436,6028 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Tájolás Male to Female
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 7326909890
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot