Menü Keresés

Ütköző M10 60.0 mm 45.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M10 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305829

Gyártói cikkszám:

551975

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 8.873,4581 Ft
40 + 8.111,5206 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

88.735 Ft

10 x 8.873,4581 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Tájolás Male to Female
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 7326909890
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot