Menü Keresés

Ütköző M6 20.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M6 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305904

Gyártói cikkszám:

551983

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 134 2.333,8109 Ft
135 + 2.133,4172 Ft
Standard csomagolás: 45

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

105.021 Ft

45 x 2.333,8109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Tájolás Belső-külső menetes
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot