Menü Keresés

Ütköző M4 12.0 mm 12.0 mm Acél;Gumi

Zinc Plated Steel & Rubber Sandwich Mount with M4 threaded stud absorbs the transmission of vibration.
Essentra cikkszám:

10305942

Gyártói cikkszám:

551987

154 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 69 1.562,3295 Ft
70 + 1.388,7329 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

54.682 Ft

35 x 1.562,3295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Tájolás Male to Female
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot