Menü Keresés

Ütköző M10 50.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M10 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10306017

Gyártói cikkszám:

551994

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 6.732,9961 Ft
60 + 6.163,1446 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

134.660 Ft

20 x 6.732,9961 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Tájolás Belső-külső menetes
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 7326909890
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot